Publicar produtos
SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal

SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal

Traduzido por Google,

Características

  • Projetado para maximizar e complementar os fluxômetros Sloan
  • Tamanho pequeno e linhas limpas se adaptam a uma grande variedade de aplicações e aparência de banheiro
  • Ação de lavagem completa
  • Filtro de aço inoxidável resistente a vandalismo incluído
  • IAPMO certificado para atender ou exceder os padrões ASME A112.19.2
  • Water Sense listado pela EPA que se qualifica para a maioria dos programas de desconto
  • Atende às diretrizes da ADA e aos requisitos ANSI A117.1 quando instalado adequadamente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaurinals_SU-7019
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosSloan Urinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África