Publicar produtos
SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal

SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal

Traduzido por Google,

Características

  • China vítrea branca
  • Ação de lavagem de lavagem
  • Aro de descarga integral
  • Entrada traseira IPS de ¾"
  • Flange de saída NPT de 2"
  • Armadilha totalmente escondida
  • Conjunto de filtro resistente a vandalismo incluído
  • Todo o hardware de montagem incluído
  • 100% testado em descarga de fábrica
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaurinals_SU-7419
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosSloan Urinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África