Publicar produtos
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile
Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile

    Fastlane Glassgate 150 LX Security Turnstile

    Traduzido por Google,

    Tecnologia avançada, desempenho inteligente

    A catraca óptica Fastlane Glassgate 150 LX apresenta operação silenciosa, detecção infravermelha oculta e iluminação programável para vidro arquitetônico. Projetada com compatibilidade total com a Glassgate 150 original, a GG150 LX oferece desempenho superior, estando disponível tanto para novas instalações quanto para projetos de modernização simples.


    Flexibilidade de implantação

    Projetado tanto para novas instalações quanto para projetos de modernização.

     Compatibilidade total, parafuso por parafuso, com o Fastlane Glassgate 150 original.

     Os mesmos pontos de montagem preservam os investimentos em infraestrutura existentes.

     A instalação descomplicada minimiza a complexidade de implantação


    Experiência do usuário aprimorada

    Design e operação premium projetados para ambientes de alto desempenho.  Operação extremamente silenciosa com tecnologia avançada de freio de barreira.

    Iluminação arquitetônica em vidro com iluminação LED RGB programável

    Design de perfil esculpido com estética loft 3D CAD

    As barreiras fecham-se com segurança quando é detetada uma obstrução.

    Integração do sistema de alarme de incêndio para evacuação de emergência


    Tecnologia de segurança avançada

    Detecção e processamento de última geração para precisão e avaliação de ameaças incomparáveis.

    Matriz infravermelha oculta de 20 feixes sem janelas de detecção visíveis

    Detecta veículos que dirigem muito perto do carro da frente a uma distância de até 5 mm (1/4")

    Diferencia a massa corporal de objetos menores.

    Compatível com sistemas de controle de acesso, CFTV e gerenciamento predial.

    Comunicações Ethernet Fastlane Connect™ para controle remoto e diagnóstico de catracas a partir de qualquer dispositivo.

     Entrada opcional para gestão de visitantes

    Palavras-chave: segurança de entrada, portões para pedestres, controle de entrada, catracas de controle de acesso, catracas rápidas, dispositivos anti-entrada não autorizada, controle de acesso anti-entrada não autorizada, portão elétrico, controle de acesso, controle de acesso físico, portões de segurança, catracas para pedestres, catracas, portões de entrada de segurança, portão de catraca de segurança, portão giratório, catracas ópticas, controle de acesso à entrada, sistemas de segurança com controle de acesso por catraca, catraca de entrada para funcionários, segurança anti-entrada não autorizada, controle de acesso físico, catracas rápidas, catracas com barreira, segurança de saguão, segurança de entrada, alarmes de segurança, segurança de pedestres, portões, portões com barreira, portões de entrada, catracas para pedestres, catracas na altura da cintura, catracas de altura total, alta segurança, catracas sem barreira, catracas com barreira de vidro, catracas com braço de barreira, portão de acesso, catraca rápida, catraca, segurança corporativa, segurança de portas, segurança física.

    Especificação
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 39″
      • Width: 6.3″
      • Length: 48.6″

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Height from floor: 34.2”
      • Standard width: 11”
      • ADA width: 16”

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 26″
      • ADA lane: 36″

      Available turnstile end panels

      • NEW lofted design


      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate, speed gate, turnstile, corporate security, door security, physical security.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasecurity-turnstiles-fastlane-glassgate-150-LX
    • Familia de productoSecurity Optical Turnstiles
    • Grupo de produtosSecurity Speed Gates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)39
    • Largura (polegadas)6.3
    • Profundidade (polegadas)48.6
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)119
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniclassAccess Control Turnstiles

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul