Segurança Premium
A catraca Fastlane Glassgate 400 Plus agora oferece a vantagem extra sobre o Glassgate 400, pois podem ser alcançadas larguras máximas de pista maiores. O GG400 Plus pode oferecer larguras de pista de até 47,24” de largura para permitir a passagem confortável de cadeiras de rodas grandes. Esta nova e ampla via de acesso é agora monitorizada por uma versão melhorada do lendário sistema óptico Fastlane capaz de detectar 'sitegating', o possível conluio de duas pessoas que tentam entrar lado a lado com apenas uma autorização.
Inteligência avançada
Fastlane GG400 Plus Speedgate agora possui comunicação Fastlane Connect Ethernet para controle, configuração e diagnóstico. A conexão pode ser tão simples quanto conectar-se à sua rede e usar o Fastlane Finder. O aprimoramento recente do produto inclui o novo mecanismo de detecção de caminho de feixe Fastlane 40, que oferece a melhor detecção e interpretação de pessoas e objetos em movimento entre os pedestais.
Operação
O Glassgate foi projetado para funcionar em modo normalmente fechado, abrindo somente após aprovação do sistema de acesso. A barreira de vidro se afasta de um usuário autorizado. Barreiras então:
As barreiras Glassgate 400 Plus são difíceis de ultrapassar e uma barreira de travamento é uma opção. Isso aumenta a segurança, atrasando ou impedindo intrusos agressivos. O Glassgate soará automaticamente um alarme local se alguém entrar sem autorização.
Fácil de usar e seguro
Os Fastlane Speedgates apresentam até 36 feixes de segurança projetados para impedir o movimento das barreiras no caso de algum dos feixes ser quebrado. As unidades possuem uma entrada de alarme de incêndio para permitir saída de emergência desimpedida e as unidades podem ser configuradas para proteção contra falhas em caso de falha de energia.
Palavras-chave: segurança de entrada, portões de pedestres, controle de entrada, catracas de controle de acesso, portões rápidos, dispositivos anti-utilização, controle de acesso anti-utilização, portão elétrico, controle de acesso, controle de acesso físico, portões de segurança, catracas de pedestres, catracas, portões de entrada de segurança, segurança portão de catraca, portão estilo giratório, catracas ópticas, controle de acesso de entrada, sistemas de segurança de controle de acesso de catraca, catraca de entrada de funcionários, segurança anti-utilização não autorizada, controle de acesso físico, portões rápidos, catracas de barreira, segurança de lobby, segurança de entrada, alarmes de segurança, segurança de pedestres, portões, portões de barreira, portões de entrada, catracas para pedestres, catracas na altura da cintura, catracas de altura total, alta segurança, catracas sem barreiras, catracas com barreira de vidro, catracas com braço de barreira, portão de acesso.
Disponibilidade da região
| América do Norte | América do Sul |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua and Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasil |
Barbados | Chile |
Belize | Colombia |
Bermuda | Ecuador |
British Virgin Islands | Falkland Islands (Islas Malvinas) |
Canada | French Guiana |
Caribbean Netherlands | Guyana |
Cayman Islands | Paraguay |
Collectivity of Saint Martin | Peru |
Costa Rica | Suriname |
Cuba | Uruguay |
Curaçao | Venezuela |
Dominica | |
Dominican Republic | |
El Salvador | |
Greenland | |
Grenada | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Martinique | |
Mexico | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts and Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre and Miquelon | |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Saint-Barthélemy | |
Sint Maarten | |
The Bahamas | |
Trinidad and Tobago | |
Turks and Caicos Islands | |
U.S. Virgin Islands | |
United States |