Publicar produtos
Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile
Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile

    Fastlane Glassgate 155 Security Turnstile

    Traduzido por Google,

    Amplie seus horizontes

    Fastlane Glassgate 155, baseado na estética do popular modelo Glassgate 150, oferece segurança adicional e opções de largura de faixa, mantendo a renomada aparência da linha Fastlane. O speedgate Glassgate 155 possui sistemas ópticos ocultos para uma aparência mais elegante, com barreiras de vidro na altura da cintura e freios de travamento opcionais. Larguras de pista de até 47 polegadas são possíveis.

    Inteligência avançada

    As catracas e speedgates Fastlane possuem uma arquitetura avançada baseada em inteligência distribuída. Uma matriz de feixe infravermelho projetada com vários microprocessadores monitora o movimento dos pedestres com extrema precisão, detectando pessoas que estão a apenas 1/4” de distância. Inerentemente mais segura, esta tecnologia também permite uma entrada mais rápida e minimiza alarmes falsos.

    IP habilitado

    O speedgate Glassgate 155 apresenta Fastlane Connect™, um sistema de comunicação e controle TCP/IP que permite o controle de catraca baseado na Web a partir de qualquer PC, tablet, smartphone ou do Multilane Controller da Fastlane.

    Operação

    O Glassgate foi projetado para funcionar em modo normalmente fechado, abrindo somente após aprovação do sistema de acesso. A barreira de vidro se afasta de um usuário autorizado. Barreiras então:

    • Feche rapidamente atrás da pessoa autorizada para dissuadir os tailgaters
    • Permaneça aberto para usuários autorizados adicionais imediatos que passem em qualquer direção

    O Glassgate soará automaticamente um alarme local se alguém entrar sem autorização.

    1. Os esforços para ultrapassar a barreira de vidro soarão um segundo alarme mais alto
    2. Um relé secundário pode acionar CCTV, trancar portas ou controlar elevadores

    Fácil de usar e seguro

    O speedgate Glassgate 155 possui um pedestal mais longo que utiliza uma matriz infravermelha de alta resolução de 56 feixes projetada para impedir o movimento das barreiras caso algum dos feixes seja quebrado. As unidades possuem uma entrada de alarme de incêndio para permitir saída de emergência desimpedida e as unidades podem ser configuradas para proteção contra falhas em caso de falha de energia.

    Palavras-chave: segurança de entrada, portões de pedestres, controle de entrada, catracas de controle de acesso, portões rápidos, dispositivos anti-utilização, controle de acesso anti-utilização, portão elétrico, controle de acesso, controle de acesso físico, portões de segurança, catracas de pedestres, catracas, portões de entrada de segurança, segurança portão de catraca, portão estilo giratório, catracas ópticas, controle de acesso de entrada, sistemas de segurança de controle de acesso de catraca, catraca de entrada de funcionários, segurança anti-utilização não autorizada, controle de acesso físico, portões rápidos, catracas de barreira, segurança de lobby, segurança de entrada, alarmes de segurança, segurança de pedestres, portões, portões de barreira, portões de entrada, catracas para pedestres, catracas na altura da cintura, catracas de altura total, alta segurança, catracas sem barreiras, catracas com barreira de vidro, catracas com braço de barreira, portão de acesso.

    Especificação
      • Product family: Turnstiles and Speedgates
      • Product group: Optical Turnstiles

      Turnstile pedestal dimensions — standard & ADA

      • Height: 38”
      • Width: 7.4”
      • Length: 59.5″

      Turnstile barrier glass dimensions

      • Height from floor: 33.2”
      • Standard width: 11”
      • ADA width: 16.0”
      • 43” width: 19.7”
      • 47” width: 21.7”

      Turnstile lane width

      • Standard lane: 26″
      • ADA lane: 36″
      • Can go up to: 47.24″

      Available turnstile end panels

      • Round
      • Square

      Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasecurity-turnstiles-fastlane-glassgate-155
    • Familia de productoSecurity Optical Turnstiles
    • Grupo de produtosSecurity Speed Gates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)38
    • Largura (polegadas)7.4
    • Profundidade (polegadas)59.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGate barrier systems
    • Código UNSPSC46161510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniclassAccess Control Turnstiles

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul