Publicar produtos
Fastlane Intelligate 300 Security Turnstile

Fastlane Intelligate 300 Security Turnstile

Traduzido por Google,

Integração perfeita com GG300

Fastlane Intelligate 300 é um portão de acesso motorizado bidirecional que inclui detecção exclusiva da porta traseira. Ele permite a passagem de todos os usuários autorizados - especialmente aqueles com pacotes ou mobilidade reduzida - enquanto usa a tecnologia óptica Fastlane para detectar acessos não autorizados ou violações direcionais.

Inteligência avançada

Ao contrário dos portões de passagem típicos, o Intelligate 300 é um computador incrivelmente inteligente. Uma matriz de feixe infravermelho projetada com microprocessadores monitora o movimento de pedestres com grande precisão, detectando usuários não autorizados. Intrinsecamente mais segura, esta tecnologia também proporciona a entrada mais rápida e minimiza alarmes falsos.

IP habilitado

O portão de passagem Intelligate 300 apresenta o Fastlane Connect™, um sistema de comunicação e controle TCP/IP que permite o controle da catraca baseado na Web a partir de qualquer PC, tablet, smartphone ou do controlador multilane da Fastlane.

Operação

O Intelligate 300 foi projetado para garantir que apenas uma pessoa tenha acesso para cada autorização concedida. As barreiras de vidro se afastam de um usuário autorizado. Barreiras então:

  • Feche rapidamente atrás da pessoa autorizada para dissuadir os tailgaters
  • Permaneça aberto para usuários autorizados adicionais imediatos que passem em qualquer direção

O Intelgate 300 soará automaticamente um alarme local se alguém entrar sem autorização.

  • Os esforços para ultrapassar a barreira de vidro soarão um segundo alarme mais alto
  • Um relé secundário pode acionar CCTV, trancar portas ou controlar elevadores
  • Freio de travamento opcional para ambientes mais seguros

Fácil de usar e seguro

Inteligue 300 barreiras automaticamente:

  • Lento para um rastejamento quando os feixes de segurança detectam um objeto no caminho
  • Breakaway em qualquer direção para minimizar ferimentos ou danos
  • Modo de saída forçada

Opcionalmente, as barreiras podem ser configuradas para abrir na direção de saída em caso de alarme de incêndio ou queda de energia.

Palavras-chave: segurança de entrada, portões de pedestres, controle de entrada, catracas de controle de acesso, portões rápidos, dispositivos anti-utilização, controle de acesso anti-utilização, portão elétrico, controle de acesso, controle de acesso físico, portões de segurança, catracas de pedestres, catracas, portões de entrada de segurança, segurança portão de catraca, portão estilo giratório, catracas ópticas, controle de acesso de entrada, sistemas de segurança de controle de acesso de catraca, catraca de entrada de funcionários, segurança anti-utilização não autorizada, controle de acesso físico, portões rápidos, catracas de barreira, segurança de lobby, segurança de entrada, alarmes de segurança, segurança de pedestres, portões, portões de barreira, portões de entrada, catracas para pedestres, catracas na altura da cintura, catracas de altura total, alta segurança, catracas sem barreiras, catracas com barreira de vidro, catracas com braço de barreira, portão de acesso.

Especificação
    • Product family: Turnstiles and Speedgates
    • Product group: Pass Gate

    Gate pedestal dimensions — standard & ADA

    • Height: 38.0”
    • Diameter: 9.4”

    Gate barrier Glass Dimensions

    • Standard height: 47.2″
    • Intermediate height: 59″
    • custom height: 66.9″
    • Full height: 70.9″

    Gate weights

    • Pedestal: 52.9 lbs
    • Standard glass: 39.7 lbs

    Gate lane width

    • Standard glass lane: 39.3”
    • 47.2”
    • 55.1”

    Keywords: entry security, pedestrian gates, entrance control, access control turnstiles, speedgates, anti-tailgating devices, anti tailgating access control, electric gate, access control, physical access control, security gates, pedestrian turnstiles, turnstiles, security entrance gates, security turnstile gate, turn style gate, optical turnstiles, entrance access control, turnstile access control security systems, employee entrance turnstile, anti tailgating security, physical access control, speed gates, barrier turnstiles, lobby security, entrance security, security alarms, pedestrian security, gates, barrier gates, entry gates, pedestrian turnstiles, waist high turnstiles, full height turnstiles, high security, barrier free turnstiles, glass barrier turnstiles, barrier arm turnstiles, access gate.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasecurity-turnstiles-fastlane-intelligate-300
  • Familia de productoSecurity Access Control Gates
  • Grupo de produtosSecurity ADA Swing Gates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)38
  • Largura (polegadas)9.4
  • Profundidade (polegadas)9.4
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)52.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniclassAccess Control Turnstiles

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul