Publicar produtos
OUTLINE Shower Chair
Smedbo
Arquivado

OUTLINE Shower Chair

OUTLINE –Shower Chair in Stainless Steel Frame and Werzalite Seat. High quality. Can be used in shower. Total Height 600 mm. Height to the seat 490 mm. Maximum load 150 kg This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFK401
  • Familia de productoOutline
  • Grupo de produtosShower Chair
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)384
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPolido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)4.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56