Publicar produtos
DuraStyle Wooden frame   940x440x805 mm - DS9883
DURAVIT AG

DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS9883

3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Uma prateleira, perfeitamente dimensionada para armazenar acessórios de banheiro
Especificação
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300776
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300777
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300976
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988300977
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301476
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301477
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301876
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988301877
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988302276
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988302277
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304376
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304377
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304976
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988304977
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988309176
    • Duravit DuraStyle Wooden frame 940x440x805 mm - DS988309177
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDuraStyle-Wooden-frame--940x440x805-mm-DS9883
  • Familia de productoVanity units
  • Grupo de produtosWooden frame
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)805
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)440
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emGermany
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniclassSanitary Room Units
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings