Publicar produtos
SIDELINE - Shower Basket for Double
Smedbo

SIDELINE - Shower Basket for Double

Traduzido por Google,
SIDELINE – Cesta de Chuveiro Dupla em cromo polido. Esta gama de cestos flexíveis para duche e banheira responde a uma necessidade funcional de uma forma muito elegante. O material do núcleo é o latão maciço, com acabamento em cromo polido.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDK1041
  • Familia de productoSideline
  • Grupo de produtosSoap Basket Straight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)765
  • Largura (mm)217
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África