Publicar produtos
SIDELINE Design Soap Basket -1 Level
Smedbo

SIDELINE Design Soap Basket -1 Level

Traduzido por Google,
Sideline - Cesto de Sabonete em Cromado Polido. Fixação oculta. Como a cesta de sabão é produzida em latão maciço, ela nunca enferruja. Esta gama de cestos flexíveis para duche e banheira responde a uma necessidade funcional de uma forma muito elegante. O material do núcleo é latão maciço, com acabamento em cromo polido. A cesta de sabão de design semelhante também está disponível na série Air AK374.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDK3001
  • Familia de productoSideline
  • Grupo de produtosSoap Basket Straight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)55
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)95
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.626
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África