Publicar produtos
OUTLINE Swing arm Shaving/Make-up Mirror
Smedbo

OUTLINE Swing arm Shaving/Make-up Mirror

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
DESCRIÇÃO – Braço oscilante Espelho de Barbear/Maquilhagem em cromado polido Fixação oculta. Esta gama de cestos de duche e banheira flexíveis responde a uma necessidade funcional de uma forma muito elegante
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFK438
  • Familia de productoOutline
  • Grupo de produtosShaving / Make-up Mirror
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)340
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.204
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África
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
Produtos parecidos