Publicar produtos
OUTLINE Retractable Clothes Line
Smedbo

OUTLINE Retractable Clothes Line

Traduzido por Google,
ESBOÇO – Varal retrátil em cromo polido. Par Fixação oculta. Esta gama de cestos flexíveis para duche e banheira responde a uma necessidade funcional de uma forma muito elegante Comprimento incluindo a linha 2500mm Carga máxima 6 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFK480
  • Familia de productoOutline
  • Grupo de produtosRetractable Clothes Line
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-09-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)30
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.416
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África