Publicar produtos
LIVING Grab Bar
Smedbo

LIVING Grab Bar

Traduzido por Google,
LIVING – Barra de apoio em Aço Inox Polido. Fixação oculta. Barras de apoio para banheira e chuveiro Design simples e funcional com grande foco em segurança
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFK807
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de produtosGrab bar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-08-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)665
  • Profundidade (mm)85
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPolido
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.728
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África