Publicar produtos
HOUSE - Toliet Roll Holder Without Lid
Smedbo

HOUSE - Toliet Roll Holder Without Lid

Traduzido por Google,
House - Porta Rolo Higiênico em Cromado Polido. Fixação oculta. Combinando uma placa de montagem angular contrastante com as curvas suaves de cada parte funcional. O material do núcleo é latão maciço, com acabamento em cromo escovado ou polido.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRK341
  • Familia de productoHouse
  • Grupo de produtosToilet Roll Holder
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)95
  • Largura (mm)140
  • Profundidade (mm)35
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)0.235
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África