Publicar produtos
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display
BOLD™ Interior LED Display

    BOLD™ Interior LED Display

    Traduzido por Google,

    A linha de displays de LED para interiores BOLD™ da SNA Display apresenta produtos com um pixel pitch de pelo menos 2,0 milímetros. Incluindo produtos com uma faixa de passos de 2,0 mm a 10,0 mm, os produtos BOLD são ideais para aplicações internas com uma distância de visualização ideal de aproximadamente 1,80 m ou mais. Essas aplicações incluem lobbies corporativos, arte digital, displays de balcão e outras necessidades de varejo, pátios protegidos, shoppings, displays suspensos e muito mais.

    Todos os produtos de exibição interior BOLD empregam a tecnologia de embalagem de pixel de dispositivo de montagem em superfície (SMD), onde os diodos em cada pixel são empacotados juntos, permitindo imagens nítidas e claras e uma experiência de visualização ampliada. Os diodos utilizados nos displays internos BOLD são produzidos nas instalações de fabricação de última geração com certificação ISO 9001:2008 da Sansi, atendendo a alguns dos controles de qualidade mais rigorosos do setor.

    Além de uma variedade de densidades de pixels, os produtos de exibição da nossa linha de interiores BOLD estão disponíveis em diversos tamanhos de painel, vários tipos de gabinete, cantos personalizados e outras soluções de engenharia personalizada para atender a qualquer aplicação.

    Especificação
    • Key Features:

      • High Refresh Rate
      • Wide Viewing Experience
      • High Contrast Ratio
      • 281+ Trillion Colors
      • Proprietary Diodes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabold-interior
    • Familia de productoInterior LED Displays
    • Grupo de produtosBold™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV