Publicar produtos
BRILLIANT™ Interior LED Display
BRILLIANT™ Interior LED Display
BRILLIANT™ Interior LED Display
BRILLIANT™ Interior LED Display

    BRILLIANT™ Interior LED Display

    Traduzido por Google,

    A linha de displays de LED para interiores BRILLIANT™ da SNA Displays apresenta produtos com um pixel pitch inferior a 2,0 milímetros. Esses produtos de exibição de pixel estreito são ideais para aplicações com distâncias de visualização muito curtas. Esses aplicativos incluem salas de conferência, lobbies, displays de saguão, monitores de eventos ao vivo, lojas de varejo, displays de ponto de venda, digitais de museus e muito mais.

    Todos os produtos de exibição interna BRILLIANT empregam a tecnologia de embalagem de pixel de dispositivo de montagem em superfície (SMD), onde os diodos em cada pixel são empacotados juntos, permitindo imagens nítidas e claras e uma experiência de visualização ampliada. Os diodos utilizados nos displays de interiores BRILLIANT são produzidos nas instalações de fabricação de última geração com certificação ISO 9001:2008 da Sansi, atendendo a alguns dos controles de qualidade mais rigorosos do setor.

    Além de uma variedade de densidades de pixels, os produtos de exibição da nossa linha de interiores BRILLIANT estão disponíveis em diversos tamanhos de painel, vários tipos de gabinete, cantos personalizados e outras soluções de engenharia personalizada para atender a qualquer aplicação.

    Especificação
    • Key Features:

      • High Pixel Density
      • Wide Viewing Experience
      • High Contrast Ratio
      • 281+ Trillion Colors
      • Proprietary Diodes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrilliant-interior
    • Familia de productoInterior LED Displays
    • Grupo de produtosBrilliant™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV