Publicar produtos
Aluminum partition - removable opaque partition
SNFA

Aluminum partition - removable opaque partition

Traduzido por Google,
A divisória desmontável genérica descrita é uma separação vertical entre dois espaços, composta por uma moldura vertical e horizontal, composta por preenchimentos e portas, transparentes ou opacas com as seguintes características: - não portadora, ou seja, não participando da estabilidade da o edifício; - prevalecendo em toda a altura entre o piso e o teto; - cujos elementos chegam ao local em estado de acabamento correspondente à sua aparência final; - A instalação, desmontagem e posterior reutilização são efectuadas sem degradação do ambiente da divisória, pelo que os elementos construtivos sobre os quais a divisória está adaptada. Estes sistemas de divisórias ditas “removíveis” permitem remodelar os espaços através da remoção/instalação dos elementos ou módulos, de acordo com todos os requisitos da NF DTU 35.1 dentro dos limites do seu campo de aplicação.
Especificação
  • The dismountable partition system installed must have a set of minimum criteria and performance for comfort, durability and safety for use. These performances are preserved after disassembly and reassembly operations during a redevelopment of the premises. The dismountable partition systems are chosen from those meeting the requirements of NF DTU 35.1 P1-2 (CGM). The functions of the opaque partition system are as follows: - Ensure visual isolation - Ensure sound insulation - Guarantee mechanical stability (thrust and shock) - Guarantee the re-use of the modules (disassembly and filling) - Allow a wide choice of finishes (melamine, vinyl, lacquered steel ...) - Allow the hanging of objects (table, screen, shelf ...)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacloison-pleine
  • Familia de productoPartition walls
  • Grupo de produtosSolid
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCPanels or paneling
  • Código UNSPSC30161505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_12_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPanel partition systems
  • Código CSI MasterFormat 201410 22 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Demountable Partitions
  • Número OmniClass23-15 11 13
  • Título OmniclassDemountable Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions