Publicar produtos
Aluminum  window - pocket window
Aluminum  window - pocket window
    SNFA

    Aluminum window - pocket window

    3.3 de 5 estrelas3.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    As janelas genéricas em perfis de alumínio destinam-se a todo o tipo de edifícios novos e renovados: edifícios residenciais, de escritórios, comerciais, escolares e hospitalares.... Janela/porta janela instalada em parede exterior, equipada com sistema de abertura/fecho, proporcionando isolamento térmico e acústico, transmissão de luz natural e gerenciamento de ganho solar, estanqueidade à água e ao ar, resistência ao vento e ventilação natural. A principal função da janela é garantir que ela esteja fechada e coberta, permitindo a passagem da luz e permitindo que o ar mude através de sua abertura. No entanto, cumpre uma infinidade de funções e deve ter certas características que garantam o conforto dos ocupantes.
    Especificação
    • The main functions of the system are: - Limit heat loss, sound transmission, airflow, steam flow and condensation - Protect against bad weather, such as rain, snow and wind - Resist the spread of fire - Easy to maneuver and maintain - Resisting break-ins - Let the heat of the sun penetrate in winter, while blocking too hot rays during the summer
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafenetre-coulissante-galandage
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosSliding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa
    France