Publicar produtos
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
Chene massif héritage 15X120 huilé
    SOBOPLAC

    Chene massif héritage 15X120 huilé

    Traduzido por Google,
    Produto de piso de madeira
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSOB020014
    • Familia de productoWooden floor
    • Grupo de produtosChene massif héritage 15X120 huilé
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)15
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes