Publicar produtos
Classics scandinave
Classics scandinave
Classics scandinave
Classics scandinave
Classics scandinave
Classics scandinave
    SOBOPLAC

    Classics scandinave

    Traduzido por Google,
    Produto de piso de madeira
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSOB020019
    • Familia de productoWooden floor
    • Grupo de produtosClassics scandinave
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniclassWood Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes