Publicar produtos
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    Arquivado

    RAY (ceiling)

    RAY

    Especificação
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSolarLight_RAY
    • Familia de productoSolar Light
    • Grupo de produtosCeiling
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPVC
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (5)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (13)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (16)