Publicar produtos
ARELOS - Caixa de distribuição elétrica
ARELOS - Caixa de distribuição elétrica
ARELOS - Caixa de distribuição elétrica
ARELOS - Caixa de distribuição elétrica
ARELOS - Caixa de distribuição elétrica
ARELOS - Caixa de distribuição elétrica
ARELOS - Caixa de distribuição elétrica
ARELOS - Caixa de distribuição elétrica
ARELOS - Caixa de distribuição elétrica
ARELOS - Caixa de distribuição elétrica
    Solera

    ARELOS - Caixa de distribuição elétrica

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)

    A série Arelos oferece uma vasta gama de caixas de distribuição e derivação, prontas a adaptar-se às suas necessidades.

    A nossa gama de caixas de distribuição Arelos destaca-se pelas suas excecionais características técnicas, para parede seca ou convencional.

    Fabricadas em material termoplástico, estas caixas estão disponíveis de 2 a 56 elementos, com grau de proteção IP40 e grau de proteção contra impactos IK08. Além disso, as caixas são Classe II, livres de halogênio, com GWT 650ºC para parede convencional e GWT 850ºC para divisória oca. Outra vantagem tem moldura e porta brancas ou fumê e reversíveis. Linkable vertical e/ou horizontal. Amplo espaço para conexão e sistema de travamento (opcional). Parafuso rápido e quadro extraível em algumas referências.

    Especificação
    • - Caixas de distribuição.

      - 2 a 56 elementos.

          - Ref. 5012: 320x233x75 mm (14 elementos).
           - Ref. 5250: 320x420x75 mm (28 elementos).
           - Ref. 5260: 360x528x86 mm (42 elementos).
           - Ref. 5270: 320x670x75 mm (56 elementos).
           - Outras dimensões.

      - Montagem embutida e superfície.

      - IP40, IK08.

      - Material: Termoplástico.

      - Porta branca ou fumê.

      - Classe II.

      - Livre de halogênio.

      - Linkável.

      - Sistema de bloqueio (opcional).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarelos
    • Familia de productoPanelboards and Switchboards
    • Grupo de produtosDistribution enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEG000023
    • Nome ETIMDistribution boards
    • Uniclass 2015 CódigoCo_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution complexes
    • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 15
    • Título OmniclassElectrical Distribution Control Panels