Publicar produtos
INDUBOX - Caixas de distribuição industriais.
INDUBOX - Caixas de distribuição industriais.
INDUBOX - Caixas de distribuição industriais.
INDUBOX - Caixas de distribuição industriais.
INDUBOX - Caixas de distribuição industriais.
INDUBOX - Caixas de distribuição industriais.
INDUBOX - Caixas de distribuição industriais.
INDUBOX - Caixas de distribuição industriais.
INDUBOX - Caixas de distribuição industriais.
    Solera

    INDUBOX - Caixas de distribuição industriais.

    A série Indubox é versátil e resistente, uma solução contra agentes externos como o pó e a água e inclui um acabamento com proteção UV que a torna especialmente adequada para utilização em condições adversas de alta temperatura, humidade constante e intempéries, tais como ambientes industriais, instalações fotovoltaicas, agrícolas, etc. A sua carcaça resistente e de alta qualidade são a melhor opção para instalações em exteriores.

    Com um nível de proteção contra impacto IK08, este invólucro tem um grau de proteção IP65 contra agentes externos, tais como o pó e a água, e inclui um acabamento com proteção UV.

    Além disso, oferece amplo espaço para fiação, são parafusos de aço inox conectáveis, livres de halogênio, de travamento rápido e trava robusta.

    Especificação
    • - Caixas de distribuição industriais.

      - Grande variedade de modelos:

           - Ref. 1308A: 215x200x160 mm (8 elementos).

           - Ref. 1308: 215x500x160 mm (8 elementos).

           - Ref. 1311: 270x500x160 mm (11 elementos).

           - Ref. 1312: 270x250x160 mm (12 elementos).

           - Ref. 1316: 362x500x160 mm (16 elementos).

           - Ref. 1332: 362x500x160 mm (32 elementos).

           - Ref. 1336: 362x362x160 mm (36 elementos).

           - Ref. 1348: 362x500x160 mm (48 elementos).

      - Outras dimensões.

      - IP65, IK08.

      - Classe II.

      - Sistema de bloqueio (opcional).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaindubox
    • Familia de productoPanelboards and Switchboards
    • Grupo de produtosDistribution enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEG000023
    • Nome ETIMDistribution boards
    • Uniclass 2015 CódigoCo_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution complexes
    • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Número OmniClass23-35 31 00
    • Título OmniclassElectrical Power Distribution Devices