Publicar produtos
EUROPA - Série de mecanismos
EUROPA - Série de mecanismos
EUROPA - Série de mecanismos
EUROPA - Série de mecanismos
EUROPA - Série de mecanismos
EUROPA - Série de mecanismos
EUROPA - Série de mecanismos
EUROPA - Série de mecanismos
EUROPA - Série de mecanismos
    Solera

    EUROPA - Série de mecanismos

    4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)

    Nossa série Europa oferece uma ampla variedade de mecanismos de alta qualidade, certificados pela TÜV Rheinland, são uma solução completa com uma excelente relação qualidade-preço.

    Com uma vasta gama de tomadas: Schuko, francesa, com USB, dupla

    E uma grande variedade de mecanismos: interruptores e botões, duplos e com/sem luz indicadora, dimmers, saídas de cabos e porta-cartões, luzes indicadoras, campainhas, tomada de TV, tomada de telefone, tomada de dados...

    Entre as vantagens da série Europa, destacamos: Material policarbonato, para maior resistência à passagem do tempo e maior dureza anti-riscos, material condutor CuSn94 (94% cobre), com maior elasticidade e menor aquecimento, 850ºC GWT, com e sem moldura, garras de fixação.

    E a toda esta série juntamos novos acabamentos em grafite e prata, cores discretas que completam uma gama estética e funcional.

    Especificação
    • - Série de mecanismos.

      - Grande variedade de modelos:

           - Ref. ERP02U - Comutador 10AX 250V~.

           - Ref. ERP12U - Comutador dupla 10AX 250V~.

           - Ref. ERP09U - Comutador inversor de grupo 10AX 250V~.

           - Ref. ERP03U - Botão 10A 250V~.

           - Ref. ERP31LEDU - Regulador LED.

           - Ref. ERP48U - Tomada satélite, TV, radio.

           - Ref. ERP84U - Tomada de telefone RJ11.

           - Ref. ERP88U - Tomada de dados RJ45. Cat. 6.

           - Outras dimensões.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeuropa_mecanism
    • Familia de productoSwitches
    • Grupo de produtosEUROPA - Domestic switches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)81
    • Largura (mm)83
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioCobre
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
    • Classificação IFCCircuito elétrico
    • Código ETIMEG000013
    • Nome ETIMDomestic switching devices
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoManual control switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniclassElectrical Switches