Publicar produtos
Concrete Texture Mat – New Brick Border (Brickform FM 5325)
Concrete Texture Mat – New Brick Border (Brickform FM 5325)

    Concrete Texture Mat – New Brick Border (Brickform FM 5325)

    Traduzido por Google,

    Valor e desempenho com os quais você pode contar! Nossos clientes escolhem a Brickform® para produtos de concreto decorativos e arquitetônicos porque a Brickform oferece consistentemente qualidade e serviço a preços competitivos. Materiais de alta qualidade e atendimento personalizado são os padrões pelos quais a Brickform opera.

    Especificação
    • 8.5" x 32.25" (21.59 x 81.92 cm)

      Red

      A border of new bricks laid side-by-side.

      Matching skin / touch-up wheel: New Brick / TW-7.

      Joint size 3/8" - 1/2" wide, 1/4" deep

      Stone size 3 1/2" wide, 7 1/2" long

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasolomon-fm5325-new-brick-border-brick-texture
    • Familia de productoConcrete Texture Mats
    • Grupo de produtosBrick & Tile Textures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
    • Código CSI MasterFormat 201403 35 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
    • Número OmniClass23-13 31 23
    • Título OmniclassConcrete Finishing Products

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States