Publicar produtos
Concrete Texture Mat – Classic Wood with Nail Studs (Brickform FM 8710)

Concrete Texture Mat – Classic Wood with Nail Studs (Brickform FM 8710)

Traduzido por Google,

Valor e desempenho com os quais você pode contar! Nossos clientes escolhem a Brickform® para produtos de concreto decorativos e arquitetônicos porque a Brickform oferece consistentemente qualidade e serviço a preços competitivos. Materiais de alta qualidade e atendimento personalizado são os padrões pelos quais a Brickform opera.

Especificação
  • 81.5" x 21.75" (207 x 55.2 cm)

    Red

    Combining multiple wood grains to offer a bold, pronounced, exposed grain texture with six-inch wide planks and oversized nail heads.

    Made-to-Order, 2-week production lead time.

    Matching skin / touch-up wheel: FM-8700FE / TW-5.

    Joint size 1/8" wide, 3/16" deep

    Plank size 6" wide, 23 1/2" - 71" long

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolomon-fm8700-Classic-wood-with-nails-wood-texture
  • Familia de productoConcrete Texture Mats
  • Grupo de produtosWood Textures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Código CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 31 23
  • Título OmniclassConcrete Finishing Products