Publicar produtos
Concrete Texture Mat – Pennsylvania Cobble, Sanded Joint (TM 820)

Concrete Texture Mat – Pennsylvania Cobble, Sanded Joint (TM 820)

Traduzido por Google,

Valor e desempenho com os quais você pode contar! Nossos clientes escolhem a Brickform® para produtos de concreto decorativos e arquitetônicos porque a Brickform oferece consistentemente qualidade e serviço a preços competitivos. Materiais de alta qualidade e atendimento personalizado são os padrões pelos quais a Brickform opera.

Especificação
  • 31.5" x 47.5" (80.01 x 120.65 cm)

    Pattern: A

    A straggered pattern of cobblistone with sandy joints and rounded edges.

    Matching touch-up wheel: TW-7.

    Joint size 3/8" - 1" wide, 3/8" deep

    Stone size 4 3/8" - 4 3/4" wide, 5 1/4" - 9 1/4" long

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasolomon-tm820-pennsylvania-cobble-stone-texture
  • Familia de productoConcrete Texture Mats
  • Grupo de produtosStone Textures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Código CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Número OmniClass23-13 31 23
  • Título OmniclassConcrete Finishing Products

Disponibilidade da região

América do Norte
United States