Publicar produtos
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm
    Arquivado

    Mailbox typ 3 single section 3 boxes, height 917 mm

    Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamailbox-typ3-single-section-3-boxes-height-917-mm
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosMailbox
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)917
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)288
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCPost
    • Código UNSPSC301029
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
    • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Número OmniClass23-19 15 11
    • Título OmniclassMail Boxes