Publicar produtos
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector
    Sony

    VPL-GTZ380 4K HDR Home Theater Projector

    Traduzido por Google,

    Projetor a laser SXRD 4K VPL-GTZ380

    Experimente uma expressão de imagem 4K nativa impressionante como você nunca viu antes. O processador X1 da Sony, combinado com uma fonte de luz laser Z-Phosphor de altíssimo contraste de 10.000 lm e o amplo espaço de cores DCI-P3, transformam sua visão definitiva em realidade. A super-resolução baseada em objetos aprimora as cores e o contraste para maior profundidade, texturas mais nítidas e imagens mais realistas.

    Brilho espetacular de 10.000 lúmens com gama de cores DCI-P3.

    Uma ampla gama de cores DCI-P3 de 100% é alcançada sem sacrificar o alto brilho de 10.000 lm, graças a uma fonte de luz laser exclusiva de 3 canais. Um laser azul de alta intensidade ativa a fonte de luz de fósforo para produzir luz branca de ampla gama, enquanto fontes de luz laser vermelhas e azuis adicionais e balanceadas eliminam a necessidade de um filtro de cor que reduza a luminosidade. O resultado é um brilho espetacular e imagens projetadas com realismo impressionante, mesmo em ambientes bem iluminados.

    Painel SXRD nativo 4K

    A avançada tecnologia de painel SXRD (Silicon X-tal Reflective Display) presente nos projetores de home theater da Sony oferece imagens com resolução nativa 4K (4096 x 2160) e 8,8 milhões de pixels, proporcionando uma imagem incrivelmente realista. A projeção SXRD oferece pretos profundos e intensos, além de movimentos cinematográficos nítidos e imagens suaves, e reproduz cores vibrantes com mais tons e texturas do que um sistema de projeção padrão.

    Sony X1™ Ultimate para projetor

    X1™ Ultimate para projetores é uma tecnologia inovadora que utiliza algoritmos avançados para reduzir ruídos e aumentar detalhes com análise de quadros de alta precisão.

    Tornando a cor e o contraste mais reais.

    Com o recurso Object-based HDR Remaster, oferecido pelo X1 Ultimate para projetores, a cor de cada objeto na tela é analisada e o contraste ajustado, diferentemente da maioria das TVs e projetores, onde o contraste é ajustado apenas em uma curva de contraste preto-para-branco. Como os objetos são remasterizados individualmente, este projetor consegue reproduzir maior profundidade e texturas, resultando em imagens mais realistas.

    Aprimorador HDR dinâmico

    O Dynamic HDR Enhancer, com tecnologia X1 Ultimate para projetores, oferece o melhor contraste processando o conteúdo HDR cena a cena. Ele aprimora ainda mais o contraste em combinação com o controle de emissão de luz laser, tornando as cenas claras mais brilhantes e as cenas escuras mais escuras, para fornecer imagens 4K HDR nítidas.

    Objetos individuais analisados ​​e aprimorados

    A tecnologia de Super Resolução baseada em objetos, presente no projetor X1 Ultimate, detecta objetos individuais em uma imagem e preserva os detalhes na tela. Centenas de objetos são identificados e sua resolução é aprimorada individualmente para proporcionar uma imagem com precisão e detalhes excepcionais.

    4K Motionflow

    O poderoso processador de vídeo do VPL-GTZ380 oferece Motionflow para movimentos suaves e nítidos, mesmo ao visualizar conteúdo em 4K. O Motionflow é ideal para conteúdo esportivo com movimentos rápidos, pois adiciona quadros para reduzir o desfoque, mantendo o brilho. Os puristas do cinema podem escolher o modo True Theater para preservar os 24 fps originais.

    Especificação
    • Accessibility

      Screen Reader: Yes

      Dimensions (Without Protrusions)

      Dimensions (Without Protrusions): W 560 x H 228 x D 760 mm (W 22 1/16 x H 8 31/32 x D 29 15/16 in)

      Digital Contrast Optimizer

      Digital Contrast Optimizer: Yes

      Dual database processing

      Dual database processing: Yes

      Object-based Super Resolution

      Object-based Super Resolution: Yes

      Object-based HDR remaster

      Object-based HDR remaster: Yes

      Input Output (Computer / Video / Control)

      HDMI x 2 (HDCP2.3)

      Optional Accessories

      Optional accessories: VPLL-Z8014 (Normal throw lens) VPLL-Z8008 (Short throw lens)

      Supplied Accessories

      Supplied Accessories: RM-PJ29 Remote Commander (1), Size AA (R6) Manganese Batteries (2), AC power Cord (1), Lens Cap (1), Plug holder (1), Safety Regulations (1)

      Mass

      Mass: Approx. 51 kg / 112 lb.

      Power Consumption

      Power Consumption: Max. 2.0 kW (TBD)

      Standby: 0.4 W (when “Remote Start” is set to “Off”)

      Networked standby: 1.0 W (LAN) (when “Remote Start” is set to “On”) When a LAN Terminal is not connected, it becomes a low power consumption mode (0.5 W).

      Power Requirements

      Power Requirements: AC 200 V - 240 V, 50/60 Hz, AC 100 V to 120 V, 50/60 Hz*5 (Brightness is dimmed.)

      Acoustic noise*3

      Acoustic noise*3 *3 Depends on the projector setting condition and usage environment.: 33 - 39 dB

      Input lag reduction

      Input lag reduction: Yes (4K/2K)

      Picture position memory

      Picture position memory: 5

      3D

      3D: Yes

      HDR Format

      HDR FormatHDR10/HLG

      Motionflow

      Motionflow: Yes

      Dynamic contrast control

      Dynamic contrast control: Dynamic laser control

      Digital Focus Optimizer

      Digital Focus Optimizer: Yes

      Dynamic HDR Enhancer

      Dynamic HDR Enhancer: Yes

      Picture processor

      Picture processor: X1 Ultimate for projector

      Input Output (Computer / Video / Control)

      Trigger: x 2 (Mini jack, DC 12 V, Max. 100 mA)

      RS-232C: x1 (D-sub 9-pin (male))

      LAN: x1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX)

      IR IN / OUT: IN: x 1, Out: x 1 (Mini jack)

      USB: x 1 (Type A, DC 5 V, Max. 500 mA)

      Display Port: x 2 (HDCP2.3)

      3D SYNC OUT: x 1 (3-pin mini-DIN (VESA 3D))

      Accepted digital signals

      Accepted digital signals :"720x576/50p, 720x480/60p, 1280x720/50p, 1280x720/60p,1920x1080/50i, 1920x1080/60i, 1920x1080/24p, 1920x1080/50p, 1920x1080/60p, 1920x1080/120p, 1920x1080/100p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840x2160/50p, 3840x2160/60p, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096x2160/50p, 4096x2160/60p, WUXGA/60p, QXGA/60p, QXGA/120p, WQHD/60p, WQHD/120p, WQXGA/60p, WQXGA/120p

      Dynamic contrast

      Dynamic contrast: ∞: 1

      Light output

      Light Output: 10,000 lm

      Light source

      Light source: Laser diode

      Projection lens 

      Focus: Powered

      Zoom: Powered

      Lens shift: VPLL-Z8014 (Optional) : Powered, Vertical: +/-80 %, Horizontal: +/-33 % VPLL-Z8008 (Optional) : Powered, Vertical: +/-50 %, Horizontal: +/-19 %

      Throw ratio*1 *1 Display size : 16:9: VPLL-Z8014 (Optional) : 1.49 : 1 to 2.91 : 1 VPLL-Z8008 (Optional) : 0.85 : 1 to 1.09 : 1

      Display device

      Size of effective display area: 0.74” x 3

      Number of pixels: 26,542,080 (4096 x 2160 x 3) pixels

      Display system

      Display System: 4K SXRD panel, projection system

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVPL-GTZ380-4K-HDR-Home-Theater-Projector
    • Familia de productoProjector Equipment
    • Grupo de produtosProfessional, High‑Output Laser
    • Data de publicação2020-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCProjectors and supplies
    • Código UNSPSC451116
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniclassVideo Projectors
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS