Publicar produtos
VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector
VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector
VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector
    Sony

    VPL-HW45ES Full HD SXRD Home Cinema Projector

    Traduzido por Google,

    Projetor econômico Full HD para home theater com Reality Creation e 3D.

    Crie uma experiência cinematográfica espetacular no conforto da sua casa. O VPL-HW45ES está repleto de tecnologia desenvolvida para nossos projetores profissionais de cinema digital, incluindo painéis SXRD e a tecnologia de upscaling Advanced Reality Creation para imagens Full HD incrivelmente detalhadas. Com 1.800 lúmens de brilho e um design compacto, é a escolha perfeita para entretenimento doméstico inesquecível.

    Imagens espetaculares em Full HD com Criação de Realidade Avançada

    A tecnologia avançada do painel SXRD® é combinada com a Advanced Reality Creation – a tecnologia de processamento Super Resolution da Sony que refina detalhes sutis, cores e texturas. Você verá a diferença com imagens Full HD nítidas e vibrantes que o aproximam como nunca da fonte original em 1080p.

    Alto brilho e alta relação de contraste

    Com um brilho impressionante de 1.800 lúmens e alta taxa de contraste, as imagens Full HD são nítidas, com destaques brilhantes e pretos profundos e ricos – mesmo em ambientes bem iluminados.

    Ação suave e fluida na tela

    Aliada à taxa de resposta ultrarrápida do painel, a tecnologia Motionflow™ significa que você verá todos os detalhes com o mínimo de desfoque, não importa a velocidade da ação.

    Lâmpada de longa duração

    Vida útil nominal da lâmpada de até 6000 horas³ (no modo Baixo), o que significa manutenção mais simples, com menos trocas de lâmpadas e custos operacionais reduzidos.

    Instalação flexível em casa com lente de zoom amplo e deslocamento.

    A lente de zoom manual com relação de 1,6x e ampla faixa de deslocamento da lente oferece maior flexibilidade de instalação em qualquer tamanho de sala, mesmo com tetos altos.

    Compatível com RF 3D padrão da indústria
    O transmissor RF integrado do projetor sincroniza com óculos 3D RF compatíveis da Sony e de terceiros, proporcionando maior cobertura e estabilidade, eliminando a necessidade de um transmissor externo.

    Brilho 3D semelhante ao do cinema
    A tecnologia de controle dinâmico de lâmpadas da Sony e os óculos 3D recarregáveis ​​funcionam em perfeita harmonia para proporcionar níveis de brilho vibrantes e com qualidade cinematográfica em seus filmes e programas 3D favoritos.

    Ventilador silencioso
    Graças ao avançado sistema de exaustão de ar, você nem perceberá que o projetor está na sala. A ventoinha extremamente silenciosa da Sony emite apenas 22 dB durante a exibição.

    Recursos avançados de calibração de imagem
    Ajuste rapidamente a imagem de acordo com o tipo de conteúdo que você está assistindo com nove modos exclusivos, incluindo uma variedade de predefinições para cinema, jogos, fotos e personalizáveis ​​pelo usuário.

    atualizações USB
    Você estará sempre atualizado com os recursos mais recentes e as atualizações de firmware através da porta USB do projetor.

    Garantia limitada de três anos
    Todos os projetores Sony Elevated Standard (ES) possuem garantia limitada de três anos.

    Ventilador frontal

    Com a saída de ar do ventilador posicionada na parte frontal do projetor, você não precisa se preocupar com a distância da parede nem com o espaço para entrada/saída de ar durante a instalação. Isso ajuda a maximizar a distância de projeção, para obter as maiores imagens possíveis.

    Especificação
    • Video Features

      Color Light Output: 1800 lm (Lamp mode: High)*

      Light Output: 1800 lm (Lamp mode: High)*

      Size & Weight

      Dimensions (W x H x D): 16 1/8" x 7 1/8" x 18 3/8"

      Weight: Approx. 9 kg / 20 lb

      Power

      Power Consumption: MAX 310 W

      Power Requirement: AC 100 V to 240 V, 3.1 A to 1.3 A, 50/60 Hz

      Acoustic noise: 22 dB

      Operating Conditions

      Operating temperature / humidity: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)/35% to 85% (no condensation)

      Storage temperature / humidity: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)/10% to 90% (no condensation)

      Interface

      Input and Output Terminals: HDMI (2 INPUTS) – Digital RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr REMOTE – RS-232C, D-sub 9-pin (female) IR IN – Minijack, USB – DC 5 V, Max. 500 mA

      Hardware

      Projection lens zoom / focus: Manual (Approx. x1.6) / Manual

      General Features

      Effective Imager Size: 0.61 in x 3

      Effective pixels: 6,220,800 (1920 x 1080 x 3) pixels

      Projection lens shift: Manual, Vertical: +/- 71%, Horizontal: +/- 25%

      Screen Size: 40" to 300" (1,016 mm to 7,624 mm)

      Eco and energy saving

      Power Consumption (Standby Mode): 0.4 W

      Standby Mode Activated: After about 10 Minutes

      Display

      Display Resolution: Computer signal input : Maximum display resolution: 1920 x 1080 dots (HDMI Input only) / Video signal input : 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, The following items are available for HDMI input only. 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p

      Display System: SXRD panel, projection system

      Light source: High-pressure mercury lamp, 215 W type


      *The values are estimate.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVPL-HW45ES-Cinema-quality-projector
    • Familia de productoProjector Equipment
    • Grupo de produtos4K, HD Home Theater, Lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCProjectors and supplies
    • Código UNSPSC451116
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniclassVideo Projectors
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS