Publicar produtos
VPL-VW885ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector
VPL-VW885ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector
VPL-VW885ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector
    Sony

    VPL-VW885ES Sony 4K HDR Laser Home Theater Projector

    Traduzido por Google,
    Deleite-se com a impressionante clareza do laser 4K HDR em qualquer home theater. Com 2.000 lúmens, você experimentará cores cinematográficas ricas, movimento suave e brilho deslumbrante. Uma fonte de luz laser altamente eficiente oferece anos de iluminação e contraste dinâmico infinito. Seu tamanho compacto oferece maior flexibilidade de instalação em qualquer tamanho de sala.
    Especificação
    • Laser light source in new, compact chassis
      This compact size home projector combines an advanced laser light source with Sony 4K SXRD panel technology.

      Native 4K resolution for lifelike pictures
      With more than four times the resolution of Full HD,1 native 4K offers 8.8 million pixels (4096 x 2160) for a picture that’s so incredibly lifelike, it’s like looking at the real thing.

      2,000 lumens for spectacular brightness
      With an impressive 2,000 lumens brightness and a spectacularly high contrast range, 4K images are clear and bright with sparkling highlights and rich, deep blacks.

      Real-time laser light control for high dynamic contrast
      With its laser light source the light output power is automatically adjusted depending on the brightness of a scene in content for high dynamic contrast.

      HDR Compatible
      Take full advantage of the latest content produced with HDR (High Dynamic Range) for extremely wide contrast range with an even higher range of brightness levels and volume of colors.3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVPL-VW885ES-Sony-4K-HDR-Laser-Projector
    • Familia de productoProjector Equipment
    • Grupo de produtos4K HDR Laser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCProjectors and supplies
    • Código UNSPSC451116
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniclassVideo Projectors
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS