Publicar produtos
VPL-VW915ES 4K HDR Laser Home Theater Projector
VPL-VW915ES 4K HDR Laser Home Theater Projector
VPL-VW915ES 4K HDR Laser Home Theater Projector
    Sony

    VPL-VW915ES 4K HDR Laser Home Theater Projector

    Traduzido por Google,
    Deleite-se com a impressionante clareza do laser 4K HDR em qualquer home theater. Com 2.000 lúmens, você experimentará cores cinematográficas ricas, movimento suave e brilho deslumbrante. Uma fonte de luz laser altamente eficiente oferece anos de iluminação e contraste dinâmico infinito. Seu tamanho compacto oferece maior flexibilidade de instalação em qualquer tamanho de sala.
    Especificação
    • Sony X1™ processor for projector

      X1™ processor for projector is an innovative technology that uses advanced algorithms to cut noise and boost detail with high-precision frame analysis.

      Z-Phosphor™ Laser Light

      Enjoy up to 20,000 hours of watch time with an efficient laser diode.1 Plus, an infinite dynamic contrast ratio with Advanced Iris makes every scene spring to life with finer detail, realism, and deep blacks.

      Dynamic HDR Enhancer

      Dynamic HDR Enhancer powered by X1™ for projector enhances contrast scene by scene in combination with laser and iris-controlled light output control to deliver stunning 4K HDR images.

      Advanced SXRD panel

      4K native SXRD panels produce outstanding native device contrast, reproducing deep blacks by improving the flatness level of the pixel surface.

      High brightness and contrast (2000 lumens)

      2,000 lumens of brightness create spectacular contrast and makes 4K HDR images even clearer and brighter than before, improving highlights, colors, and blacks – even in well-lit rooms.

      Compact size for installation flexibility

      This compact size home projector features an advanced laser light source that can make a large 4K image in any room.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVPL-VW915ES-4K-HDR-Laser-Home-Theater-Projector
    • Familia de productoProjector Equipment
    • Grupo de produtos4K HDR Laser
    • Data de publicação2020-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000690
    • Nome ETIMVideo projector
    • Nome UNSPSCProjectors and supplies
    • Código UNSPSC451116
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Número OmniClass23-37 15 19
    • Título OmniclassVideo Projectors
    • Código CSI UniFormat IIE
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS