Publicar produtos
Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H
Sony
Arquivado

Sony 65” LED TV - archived Sept 1 2020 per Sarah H

There are 4K Ultra HD TVs, and then there is Sony’s flagship 4K Ultra HD TV with four times the clarity of HD, more brilliant expanded color and up to 3x the brightness range of standard LED HDTVs. Breathtaking detail is depicted with pinpoint accuracy for the most natural images.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaXBR-65X950B
  • Familia de productoLED
  • Grupo de produtosTV
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)897
  • Largura (mm)1492
  • Profundidade (mm)108
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
  • Peso líquido (Kg)42
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCVideo and combination video and audio presentation equipment and hardware and controllers
  • Código UNSPSC451118