Publicar produtos
NT1.2
NT1.2
    Barco

    NT1.2

    Traduzido por Google,

    Gerenciar videowalls de alto impacto nunca foi tão fácil. A série LED NT oferece imagens mais nítidas graças ao poder de processamento Infinipix™ Gen2, uma placa fina e, portanto, mais leve, montagem simplificada para facilitar a manutenção, conexões mais inteligentes para melhor qualidade e operação, além de bom desempenho em baixa luminosidade.

    Excelente qualidade de imagem

    Sem distorção visual, baixa latência e sincronização perfeita, aplicações que vão de salas de reunião e saguões a salas de controle e transmissão agora podem desfrutar de visualização de alta qualidade para todos os tipos de conteúdo. Isso também exige precisão de cores perfeita em todos os níveis de brilho, mantida pelo Infinipix™ Gen2. O Smart Calibration integrado também garante ampla gama de cores para imagens ricas e realistas.

    Fácil manutenção e manutenção

    As placas finas contribuem para a versatilidade e a facilidade de instalação do produto. Isso reduz o espaço ocupado pela parede e amplia as possibilidades de instalação em diferentes locais, permitindo melhor integração aos espaços existentes. A acessibilidade pela parte frontal e traseira melhora significativamente a facilidade de manutenção. Além disso, o software Video Wall Manager da Barco configura automaticamente as diferentes placas, o que acelera significativamente o processo de instalação.

    Especificação
      • 1.25mm pixel pitch
      • >600nit brightness
      • Powered by Barco’s InfinipixTM Gen2
      • Color Depth: 16 bit (281 trillion colors)
      • Weight: 6kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNT1-2
    • Familia de productoLED Displays
    • Grupo de produtosNT Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)337.5
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)39
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Nome UNSPSCVisual presenters
    • Código UNSPSC45111810
    • Uniclass 2015 CódigoFI_60_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoVisualization
    • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Título OmniclassVisual Devices
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
    Produtos parecidos