Publicar produtos
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

2.9 de 5 estrelas2.9(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Às vezes, uma nova inovação cria uma revolução, moldando o futuro de toda a linha de produtos. Com a plataforma Barco UniSee, a Barco redesenhou e otimizou completamente todos os componentes da parede de vídeo LCD, resultando em uma nova maneira de ver a visualização em tela grande.



Especificação
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaunisee-800-uni-8002
  • Familia de productoEnterprise
  • Grupo de produtosLarge Video Wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)682
  • Largura (mm)1211.4
  • Profundidade (mm)168
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emTaiwan
  • Peso líquido (Kg)38.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Código ETIMEC001630
  • Nome ETIMTelevision
  • Nome UNSPSCVisual presenters
  • Código UNSPSC45111810
  • Uniclass 2015 CódigoFI_60_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoVisualization
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Número OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Título OmniclassVisual Devices
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
Produtos parecidos