Publicar produtos
Crystal LED S Series Video Wall Modular Display Cabinet ZRD-S12G

Crystal LED S Series Video Wall Modular Display Cabinet ZRD-S12G

Traduzido por Google,

Visão geral

Imagens nítidas e naturais em qualquer escala, mesmo em ambientes claros.

A série Crystal LED S torna os benefícios da avançada tecnologia de videowall da Sony ainda mais acessíveis para aplicações de exibição em grande escala em uma ampla gama de ambientes corporativos e educacionais.

Os expositores modulares da Série S Crystal LED ZRD-S12G e ZRD-S15G contam com processamento de imagem de última geração, otimizado para garantir imagens nítidas com reprodução de cores precisa e neutra. A tecnologia de superfície antirreflexo aumenta o contraste e a visibilidade de qualquer ângulo em saguões e salas de aula bem iluminadas, enquanto um revestimento na tela protege contra contato acidental em ambientes de grande circulação.

O design compacto do gabinete proporciona maior flexibilidade de instalação, que é ainda mais facilitada pela gestão de cabos. O menor consumo de energia em comparação com os painéis de LED convencionais reduz o custo total de propriedade, tornando a série Crystal LED S uma opção atraente para operação a longo prazo em ambientes como halls de entrada e atrações turísticas.

Características

Imagens de alto impacto com cores neutras precisas.

Com um brilho de 800 cd/m², os modelos ZRD-S12G e ZRD-S15G são ideais para aplicações de videowall em uma ampla gama de ambientes corporativos e educacionais, desde halls de entrada e salas de reuniões até auditórios e salas de seminários. O poderoso processamento de imagem foi cuidadosamente aprimorado para garantir tons de pele realistas em reuniões online e reprodução precisa de outras cores em logotipos corporativos, apresentações ou palestras. O amplo ângulo de visão do módulo de exibição garante que imagens vibrantes sejam vistas com clareza de qualquer ponto da sala.

Especificação
    • Pixel Pitch1.25 mm
    • Supported Display ControllerNovaStar MX40 pro/MX30
    • SurfaceAnti-Reflection Surface Technology
    • Resolution (W x H)480 x 270
    • Brightness (Max.)800 cd/m2
    • Contrast Ratio (0 lx)More than 1,000,000:1
    • Viewing Angle (H/V)160°/160°
    • Bit Depth22-bit Internal Processing
    • Signal Interface1 in 1 out (2 x RJ45)
    • Operation Temperature / Operation Humidity32 °F to 104 °F / 20% to 80% (no condensation)
    • Storage Temperature/Storage Humidity–4 °F to 140 °F / 20% to 80% (no condensation)
    • Power RequirementsAC 100–240 V, 50/60 Hz
    • Power Consumption (Max.) Calibration mode: Off98W (484W/㎡)
    • Power Consumption (Calibrated 100% brightness) Calibration Mode: OnLess than 70W (330W/㎡) (TBD)
    • Dimensions (W x H x D)Approx. 600 x 338 x 45 mm (23 5/8 x 13 3/8 x1 13/16 inch)
    • Mass/WeightApprox. 5.7 kg (12.6 lb)
    • MaintenanceFront
    • ApplicationIndoor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacrystal-led-s-series-video-wall-modular-display-cabinet-zrd-s12g
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de produtosLED Walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_15_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDisplay screen monitors
  • Código CSI MasterFormat 201410 11 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Visual Display Conference Units
  • Número OmniClass23-37 19 17
  • Título OmniclassVideo Walls