Publicar produtos
FW-55BZ40P 55” very high brightness 700 nit 4K HDR professional display with unique Deep Black Non-Glare Premium and IP5X dust resistance

FW-55BZ40P 55” very high brightness 700 nit 4K HDR professional display with unique Deep Black Non-Glare Premium and IP5X dust resistance

Traduzido por Google,
Visão geral Design simplificado, desempenho superior A Pro BRAVIA FW-55BZ40P, fina e com design marcante, é a tela verdadeiramente profissional, unindo qualidade de imagem 4K HDR espetacular e confiabilidade aprimorada com maior eficiência energética e custos de propriedade reduzidos em ambientes de varejo, corporativos e educacionais. A inovação de imagem de ponta inclui o exclusivo Deep Black Non-Glare Premium da Sony, para imagens ricas e de alto impacto que se destacam com força, mesmo em espaços bem iluminados. O chassi robusto e redesenhado da tela oferece proteção contra poeira IP5X para maior durabilidade em aplicações profissionais exigentes. Integração flexível, operação intuitiva e amplas opções de personalização simplificam a vida de integradores de sistemas e usuários nos espaços AV conectados de hoje. Feita para facilitar os negócios Ajuste a Pro BRAVIA FW-55BZ40P para atender às demandas de ambientes corporativos ou de varejo. O Modo Pro aprimorado torna ainda mais fácil controlar e personalizar as funções da tela para atender às necessidades comerciais atuais. Quando um laptop ou dispositivo HDMI é conectado, a Pro BRAVIA liga automaticamente e seleciona a entrada correta para economizar tempo em reuniões. Botões físicos, controle remoto, entradas e funções selecionadas podem ser restringidos para evitar adulterações em lojas e espaços públicos. A configuração em um único passo aplica instantaneamente configurações otimizadas para atender às aplicações mais comuns — Sinalização Dinâmica, Sinalização Padrão ou Sala de Reuniões.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafw-55bz40p-display
  • Familia de productoProfessional Displays
  • Grupo de produtosDisplays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLiquid crystal display (LCD) panels
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 25 13
  • Título OmniclassLiquid Crystal Display Televisions