Publicar produtos
Sony VPL-GTZ380 4K SXRD Laser Projector With 10000 Lumens Light Output

Sony VPL-GTZ380 4K SXRD Laser Projector With 10000 Lumens Light Output

Traduzido por Google,

Imagens de tirar o fôlego em qualquer ambiente

O VPL-GTZ380 exibe fielmente imagens nativas de resolução 4K (4096 x 2160), sem truques de upscaling ou pixel-shifting frequentemente usados em projetores menores. Os detalhes mais sutis são incrivelmente nítidos e claros, mesmo quando seu público está mais próximo da tela em ambientes como showrooms corporativos e lobbies.

Imagens imersivas e perfeitas em qualquer escala

Notavelmente silencioso e compacto, o VPL-GTZ380 apresenta um design familiar de montagem de quatro cantos que é ideal para instalações de multiprojeção, incluindo grandes exposições, espaços de galeria e cúpulas de planetário. Níveis de preto ultraprofundos — apenas uma das marcas registradas da tecnologia SXRD™ exclusiva da Sony — reduzem a visibilidade de faixas intrusivas quando várias imagens do projetor são mescladas nas bordas para criar uma imagem superdimensionada.

Cor imensa, sem escurecimento

Graças à sua nova fonte de luz laser, que incorpora um diodo laser vermelho além dos dois diodos laser azuis de diferentes comprimentos de onda, o VPL-GTZ380 alcança a gama de cores DCI-P3 completa que é 1,35 vezes mais ampla do que o sRGB obtido por outros projetores, sem perda de brilho. Um diodo laser vermelho adicional expande drasticamente o volume de cores, sem nenhuma perda de brilho comum a outros modelos de ponta que usam um filtro de cores integrado. A imensa precisão de cores do VPL-GTZ380 o torna uma escolha atraente para ambientes como galerias de arte e museus.

Ainda mais virtualmente real

O VPL-GTZ380 é ideal para aplicações de VR, design industrial e visualização, com dois sinais 3D de 4K 60 Hz e a mais recente tecnologia de processamento gráfico para exibir imagens de até 4K 120 Hz RGB 4:4:4 de 10 bits com apenas dois cabos da porta de exibição. Uma fonte de LED infravermelho adicional emite luz IR para treinamento de pilotos e simulação de resgate noturno com óculos de visão noturna

Inovação em imagem

As tecnologias de imagem de ponta da Sony permitem que o VPL-GTZ380 reproduza sem esforço imagens expressivas de alto brilho com riqueza, cores e detalhes impressionantes em um chassi incrivelmente compacto, pesando apenas 112,44 libras.

Painel SXRD 4K mais recente

O painel SXRD compacto e durável de nova geração permite que o VPL-GTZ380 forneça imagens 4K reais com um brilho espetacular de 10.000 lúmens.

Resfriamento avançado

O design avançado da roda de fósforo apresenta uma aleta espiral patenteada que canaliza o calor com eficiência para uma operação impressionantemente fria - um problema frequente com outros projetores de alto brilho.

Ampla gama de cores

Com um diodo laser vermelho, além dos dois diodos laser azuis de diferentes comprimentos de onda, a fonte de luz laser atinge uma notável gama de cores 100% DCI-P3 sem redução de brilho - 135% mais ampla do que os projetores sRGB convencionais.

Processamento de imagem otimizado

Conforme encontrado nos monitores profissionais Sony BRAVIA, o processador de imagem X1™ Ultimate é otimizado para aplicativos de projetor como “X1™ Ultimate para projetor”.

Transforme todos os ambientes

O VPL-GTZ380 transforma a qualidade e o realismo de suas comunicações visuais em uma ampla variedade de ambientes onde o brilho, a clareza, a cor e o contraste da imagem são fundamentais.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVPL-GTZ380-Projector
  • Familia de productoProjectors
  • Grupo de produtosLaser Projectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônica Visual
  • Código ETIMEC000690
  • Nome ETIMVideo projector
  • Nome UNSPSCVideo projectors
  • Código UNSPSC45111616
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_67_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDigital projectors
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Título CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Número OmniClass23-37 15 19 19
  • Título OmniclassVideo Digital Projectors