Publicar produtos
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Traduzido por Google,

Misturador de pé de chuveiro de banho de chão:

  • Misturador de acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
  • Cartucho cerâmico Ø35mm.
  • Brilhante e fácil de limpar.
  • Conforto no uso.
  • Mangueiras de conexão flexíveis.
  • desviador automático bloqueável.
  • instalação do piso.
        Especificação
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        Especificações técnicas
        • Ref.ª única06DBA04
        • Familia de productoMixer EL JEM
        • Grupo de produtosFloor bath shower standing mixer
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-01-27
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Material principalLatão
        • Material secundárioCromado
        • Concebido emTunisia
        • Fabricado emTunisia
        Classificação
        • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
        • Classificação IFCTerminal sanitário
        • Código ETIMEG017610
        • Nome ETIMSanitary taps
        • Nome UNSPSCSanitary ware
        • Código UNSPSC301815
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
        • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
        • Número OmniClass23-31 11 00
        • Título OmniclassFaucets

        Disponibilidade da região

        Europa África