Publicar produtos
Cup holder-YASMINE
SOPAL

Cup holder-YASMINE

Traduzido por Google,
  • Acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
  • Corpo de latão
  • Montado na parede e invisível
  • Hardware fornecido
  • Brilhante e fácil de limpar.
  • Conforto no uso.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSB30A04
  • Familia de productoSUPPORT YASMINE
  • Grupo de produtosYASMINE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties

Disponibilidade da região

Europa África