Publicar produtos
Double shelf-WARD
SOPAL

Double shelf-WARD

Traduzido por Google,
  • Acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
  • Corpo de latão
  • Montado na parede e invisível
  • Hardware fornecido
  • Brilhante e fácil de limpar.
  • Conforto no uso.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSB47A04
  • Familia de productoSUPPORT WARD
  • Grupo de produtosWARD
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves
  • Número OmniClass23-21 11 11 11
  • Título OmniclassCommercial Storage Shelves

Disponibilidade da região

Europa África