Publicar produtos
MAGNIFYING MIRROR
SOPAL

MAGNIFYING MIRROR

Traduzido por Google,
  • Misturador de acabamento cromado brilhante e durável NF EN ISO 1456.
  • Braço telescópico em latão com 2 articulações.
  • Espelho de dupla face dobrável e giratório Ø 200.
  • Espelho reversível com reflexo normal e de aumento.
  • Espelho extensível giratório de 360°.
  • Fixadores ocultos.
  • Robustez e conforto de uso.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSB89A04
  • Familia de productoBathroom
  • Grupo de produtosMirror
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors

Disponibilidade da região

Europa África