Publicar produtos
Shape body water manifolds with head
SOPAL

Shape body water manifolds with head

Traduzido por Google,
Os coletores de distribuição são geralmente usados para redes de distribuição de água quente e fria. Sua configuração permite que os usuários sejam alimentados em paralelo com água quente e/ou fria, reduzindo ao mínimo as quedas de pressão. Os colectores são fabricados de acordo com as normas em vigor na matéria e estão certificados quanto à composição química dos materiais utilizados e das dimensões.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShape_body_water_manifolds_with_head
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emTunisia
  • Fabricado emTunisia
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoDisposal systems
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa África