Publicar produtos
Portugal_B7C25_PoliestirenoExtruido_Panel_XpsTr80
SOPREMA

Portugal_B7C25_PoliestirenoExtruido_Panel_XpsTr80

SopraXPS TR é um isolamento térmico de painel rígido de poliestireno extrudido (XPS) com superfície canelada e usinado em todos os cantos com acabamento em meia madeira. É o isolamento térmico ideal para coberturas inclinadas.

Especificação
  • O poliestireno extrudido SopraXPS TR é o produto recomendado para o isolamento térmico de telhados inclinados, onde o isolamento é aplicado diretamente sob as telhas. O SopraXPS TR apresenta uma superfície ranhurada para receber adequadamente a argamassa de fixação das telhas e um acabamento em meia madeira para facilitar a colocação no telhado.

    APLICAÇÃO:

    • Telhados inclinados com telhas coladas com argamassa ou espuma de poliuretano, bem como remodelações de telhados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPRDB7C25_45-copy
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2026-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 

Disponibilidade da região

Europa
Portugal