Publicar produtos
Portugal_CubPlanasDeck_FlagonSr180+PIR+Tecsound100_153,05mm
SOPREMA

Portugal_CubPlanasDeck_FlagonSr180+PIR+Tecsound100_153,05mm

Cobertura de m2 constituída por: Suporte em chapa ondulada, barreira de vapor opcional de acordo com o cálculo higrométrico e isolamento acústico formado por chapa sintética de base polimérica sem asfalto de 2.010 Kg/m³ de densidade, 10,05 Kg/m² e 5 mm de espessura, TECSOUND 100; Camada de isolamento térmico em chapas rígidas de poliisocianurato (P.I.R) revestidas em ambas as faces com véu de vidro, absorção de água <2%, difusão de vapor de água 25,8 µ, com coeficiente de condutividade térmica de 0,028 w/mK, 80 mm de espessura tipo PIR VV 80, será instalada através de fixações mecânicas; Camada separadora resistente à perfuração, fabricada em geotêxtil não tecido de alta tenacidade à base de polipropileno soldado a quente com uma resistência à tracção de 12,5 kN/M e uma resistência à perfuração estática (CBR) de 1500 N com um peso de 170 g/m², TEXXAM 1500; Membrana impermeabilizante sintética fixada mecanicamente, fabricada em PVC FLAGON SR 180 de 1,8 mm de espessura, estabilizada dimensionalmente com feltro de malha de poliéster, resistente aos raios UV, agentes atmosféricos e raízes, com uma resistência à tracção ≥ 1100 N/5 cm, alongamento à rotura > 15% e uma resistência à perfuração estática > 20 kg, soldada por termofusão a ar quente nas sobreposições e reforçada em cantos e recantos com FLAG ÂNGLES;
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000433
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliéster recoberto de PVC
  • Material secundárioPoliisocianorato PIR
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs

Disponibilidade da região

Europa
Spain