Publicar produtos
Portugal_Divisória194mm_TijoloPerfurado+Tecsound2Ft80+TijoloPerfurado
SOPREMA

Portugal_Divisória194mm_TijoloPerfurado+Tecsound2Ft80+TijoloPerfurado

Elemento de separação vertical de m2 formado por uma dupla camada de tijolo de dupla cavidade de 7 cm, recebido com argamassa e rebocado na face exterior com 15 mm de reboco, com isolamento acústico entre as duas camadas por meio de um complexo fonoisolante formado por dois feltros de fibras têxteis porosas entre os quais foi intercalada a lâmina sintética de base polimérica sem asfalto de 2.000 kg/m3 de densidade, com massa total de 8,2 kg/m2 e 22 mm de espessura tipo TECSOUND 2FT 80, fixada por adesivo de contacto ou fixação mecânica com pino de PVC tipo PT-H FIXATION. Nível de isolamento acústico ao ruído aéreo: RA = 50 dBA.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000436
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalElastomer
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls

Disponibilidade da região

Europa
Spain