Publicar produtos
Portugal_CubPlanaTransPeatonal_Alsan PUR_1,4 mm
SOPREMA

Portugal_CubPlanaTransPeatonal_Alsan PUR_1,4 mm

m2 Suporte consolidado, limpo e seco, preparado para receber impermeabilização com sistema líquido ALSAN PUR (W2 ETA 23/0804 com vida útil mínima de 10 anos), constituído pelos seguintes elementos: primário epóxi ALSAN EPOX 131 com rendimento de 300 - 500 gr/m2 aplicado a rolo; membrana poliuretânica líquida monocomponente ALSAN PUR 608 com um consumo de 1 -1,2 kg/m2 aplicada a rolo, reforçada com armadura geotêxtil ALSAN VELO P 110 gramas com sobreposição de 10 - 15 cm; segunda camada de ALSAN PUR 608 com um consumo de 0,5 - 0,3 kg/m2 e uma terceira camada de ALSAN PUR 608 com um consumo de 0,5 kg/m2 ou até atingir uma disposição mínima de 1,6 kg/m2; Para um acabamento antiderrapante, polvilhar areia SILICA FIN (1 kg/m2) enquanto a última camada de ALSAN PUR ainda estiver húmida; uma camada protetora com uma membrana alifática ALSAN FT 904 FT com um consumo de 200 a 500 g/m2.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000442
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilidade da região

Europa
Spain