Publicar produtos
Portugal_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm
SOPREMA

Portugal_CubInclinadasInvert_TejasCeramicas+SOPRAXPS+Edilstick2TNT_216,5 mm

Cobertura inclinada sobre suporte de placa de madeira que deve oferecer uma superfície plana, constituída por: Impermeabilização ADERIDA por simples contacto de folha autoadesiva por uma face composta por betume elastomérico SBS armado com feltro de poliéster não tecido reforçado e estabilizado com fibra de vidro e revestido na face superior por um não tecido de polipropileno TEX face tipo EDILSTICK 2 mm TNT/RAND designação: LBA-20-FP de acordo com a norma UNE 104410-2013; Camada de isolamento térmico apoiada constituída por placas rígidas de poliestireno extrudido com resistência à compressão de 300 kPa e 100 mm de espessura, tipo SOPRAXPS CR 100, pronta para receber o acabamento com telha FIXADA à estrutura de ripas de madeira que atuam como suporte.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000448
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilidade da região

Europa
Spain