Publicar produtos
Portugal_Muros de contenção 300_mm DrentexProtectPlus + SopraXPSPM + EdilstickTNT + EmufalMur 89 mm
SOPREMA

Portugal_Muros de contenção 300_mm DrentexProtectPlus + SopraXPSPM + EdilstickTNT + EmufalMur 89 mm

Proteção de paredes na sua face exterior, constituída por: camada protetora de asfalto modificado com borracha com um teor mínimo de 350 gr/m2 aplicada em duas ou três camadas, tipo EMUFAL MUR; Impermeabilização AUTOADESIVA em betume modificado elastomérico de 1,5 mm de espessura, reforçada na parte superior com película de polietileno biorientado e na camada inferior acabada com película de silicone facilmente removível e flexível a baixas temperaturas ≤ -20ºC, tipo TEXSELF 1.5, designação: LBA-15-PE segundo a norma UNE 104410-2013; Camada de isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido de 1250x600 mm com juntas macho e fêmea com resistência à compressão de 250 KPa, condutividade térmica Lambda 0,036 W/mºK segundo a norma EN 13164 e espessura de 80 mm, tipo EFYOS XPS PM 80; Camada drenante de polietileno de baixa densidade (PEAD) com geotêxtil de polipropileno aderido de 600 gr/m2, espessura de 7,5 mm e resistência à compressão >200 kPa, tipo DRENTEX PROTECT 500 PLUS, ancorado mecanicamente com FIXAÇÕES DRENTEX e perfil inicial tipo DRENTEX PERFIL para evitar o deslizamento do sistema durante a compactação do solo, colocando o geotêxtil em contacto com o terreno.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000449
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWall insulation systems
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioPoliestireno extrudado (XPS)
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoWalls

Disponibilidade da região

Europa
Spain