Publicar produtos
Portugal_CubPlanasDeck_MorterplasSbsFpv4KgMin+MorterplasSbsFv3Kg+Lm+Tecsound50+Lm_168,70 mm
SOPREMA

Portugal_CubPlanasDeck_MorterplasSbsFpv4KgMin+MorterplasSbsFv3Kg+Lm+Tecsound50+Lm_168,70 mm

Cobertura de m2 constituída por: Suporte em chapa metálica perfurada; Isolamento térmico de enchimento nas ranhuras perfuradas da chapa de suporte com lã mineral de 40 mm de espessura, 60 kg/m3; Isolamento acústico constituído por chapa de base polimérica sintética sem asfalto, com densidade de 2.010 kg/m³, 5 kg/m² e 2,5 mm de espessura, TECSOUND® 50; Camada de isolamento térmico com LÃ MINERAL de 120 mm de espessura e 124 kg/m3, instalada por fixações mecânicas à lâmina de suporte, Membrana impermeabilizante de dupla camada fixada mecanicamente à lâmina de suporte de betume modificado elastomérico SBS com reforço de feltro de poliéster reforçado e estabilizado (FP) com flexibilidade a baixas temperaturas < /= -15ºC tipo MORTERPLAS SBS FM 3 KG designação: LBM-30-FP segundo a UNE 104410-2013 i com lâmina superior autoprotegida aderida à inferior de betume modificado elastomérico SBS com elevado ponto de amolecimento, com acabamento mineral na face superior e película termofusível na face inferior com reforço de feltro de poliéster reforçado e estabilizado (FP), com flexibilidade a baixas temperaturas ≤ -15ºC tipo MORTERPLAS SBS FPV 4 KG MIN designação: LBM- 40/G-FP segundo a UNE 104410-2013.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSOL000499
  • Familia de productowaterproofing
  • Grupo de produtosWaterproofing system for roof
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBitumen
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
  • Número OmniClass23-13 39 00
  • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings

Disponibilidade da região

Europa
Spain